Опубликуйте свои продукты
Wabo® SeismicFloor FXE
Sika

Wabo® SeismicFloor FXE

Wabo®SeismicFloor (FXE) is designed conditions without any blockouts. The coverplate rides on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWABO_FXE
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints