Опубликуйте свои продукты
PCI System for Industrial Tiling
Sika

PCI System for Industrial Tiling

The Industrial Tiling System is specially designed for tiled coverings for commercial and industrial facilities especially in areas subject to severe chemical, thermal and mechanical loads such as industrial kitchens, food processing plants, breweries, etc.
Cпецификация
  • System benefits: • Chemical-resistant, water-impermeable, highly where-resistant and weather resistant reaction resin system • With general approval by the construction authorities
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpci-system-industrial-tiling
  • Тип продукцииPCI Systems
  • Группа продукцииTile and Natural Stone Fixing
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Вспомогательный материалГерметик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019510
  • Название ETIMTiles
  • Код Uniclass 2015Ss_25_45_88
  • Описание Uniclass 2015Tiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Словакия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция