Опубликуйте свои продукты
Prefabricated Round Scuppers for Flat Roofs with Sarnafil® T Scupper or S-Scupper PVC
Prefabricated Round Scuppers for Flat Roofs with Sarnafil® T Scupper or S-Scupper PVC
Prefabricated Round Scuppers for Flat Roofs with Sarnafil® T Scupper or S-Scupper PVC
Prefabricated Round Scuppers for Flat Roofs with Sarnafil® T Scupper or S-Scupper PVC
    Sika

    Prefabricated Round Scuppers for Flat Roofs with Sarnafil® T Scupper or S-Scupper PVC

    3.5 из 5 звезд3.5(8 отзывы)

    Prefabricated injection-molded scupper for flat roofs used with Sika roof sheet membranes which can be heat welded onto the drain.

    Rainwater outlet or scupper installed through the parapet for use with Sarnafil® and Sikaplan® sheet membranes.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to UV exposure
    • Membrane can be welded directly to the baseplate
    • Easily applied
    • Heat weldable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsarnafil-scupper
    • Тип продукцииRoofing
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-29
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код Uniclass 2015Ss_50_30_82_59
    • Описание Uniclass 2015Outlet drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Наименование OmniClassRoof Drains
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction