Опубликуйте свои продукты
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
    Sika

    Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG

    The Sikadur Combiflex® SG system includes Sikadur Combiflex® SG tape and Sikadur® adhesives. With improved performance and advanced adhesion properties, it can be directly applied as joint waterproofing or over crack zones preventing leakage occurrence. Common applications include: basements, façade joints, bridges, tunnels, swimming pools, drinking water and groundwater protection, and more. Characteristics and advantages: •Post-applied waterproofing of joints or cracks •Excellent adhesion to different substrates •Resistant to high water pressure •Easy to install and adjust to complicated construction details •Can be applied over original failing material •Joint waterproofing with extreme movements •Crack sealing system •Easy to control and repair •Fully bonded to concrete preventing underflow
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsikadur_combiflex_sg
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииFPO (flexible polyolefin)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-11-18
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалFPO (polyolefin)
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 37 23 17
    • Наименование OmniClassJoint Coverings, Flashings, Tapes
    • Код CSI UniFormat IIA20
    • Заголовок CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit