Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaEmaco-P-5000-AP
  • Тип продукцииConcrete Protection
  • Группа продукцииRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Описание Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 13 11
  • Наименование OmniClassCorrosion Prevention Paints