Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

SikaEmaco® S 488 is a single component, high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of EN 1504-3 class R4. Mixed with water it forms a thixotropic mortar that can be easily applied by trowel or spray.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaEmaco-S-488
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Наименование OmniClassRepair Mortars