Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400

SikaEmaco® S 5400 is a single component, extra high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® S 5400 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5400 forms a highly thixotropic mortar that can easily be spray or trowel applied.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaEmaco-S-5400
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Наименование OmniClassRepair Mortars