Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

SikaEmaco® T 545 is a one part, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® T 545 is a ready-to-use material that contains magnesia-phosphate cement, fine silica, well graded sands and special additives providing rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 545 forms a mortar with flowable consistency which can be easily applied by hand from 10 up to 50 mm thickness.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaEmaco-T-545
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Наименование OmniClassRepair Mortars