Опубликуйте свои продукты
Гидроизоляционная система на основе эластичной полимерной мембраны, обладающая высокой химической и механтической стойкостью – Sikagard® -7000 CR
Гидроизоляционная система на основе эластичной полимерной мембраны, обладающая высокой химической и механтической стойкостью – Sikagard® -7000 CR
Гидроизоляционная система на основе эластичной полимерной мембраны, обладающая высокой химической и механтической стойкостью – Sikagard® -7000 CR
Гидроизоляционная система на основе эластичной полимерной мембраны, обладающая высокой химической и механтической стойкостью – Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Гидроизоляционная система на основе эластичной полимерной мембраны, обладающая высокой химической и механтической стойкостью – Sikagard® -7000 CR

    Гидроизоляционная и химически стойкая система на основе технологии Xolutec для защиты очистных сооружений и конструкций от воздействия агрессивных химических сред на промышленных предприятиях. Грунтовка: Sikagard® P 770. Специальная грунтовка для мембран M, наносимая на минеральные (сухие или влажные) основания. Мембрана: Sikagard® M 790. Двухкомпонентная эластичная мембрана с высокой стойкостью к химическим воздействиям.
    Cпецификация
    • Нанесение 1 слоя с общей толщиной не менее 0,2 (или 0,3) мм двухкомпонентной грунтовки (по технологии Xolutec) Sikagard® P 770 бренда Sika (или аналогичной) с последующим нанесением 2 (3) слоев с общей толщиной не менее 0,8 (1,2) мм двухкомпонентной гидроизоляционной мембраны (по технологии Xolutec) Sikagard® M 790 бренда Sika (или аналогичной).

      Физические характеристики продукта:

      Стойкость к давлению воды (с положительной стороны): не менее 5 бар

      Стойкость к давлению воды (с отрицательной стороны): не менее 1,5 бар

      Капиллярное поглощение воды (EN 1062-3): не более 0,1 кг/м²/ч0,5

      Проницаемость для паров воды (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 120 м (толщина 0,8 мм)

      Проницаемость для углекислого газа (EN 1062-6): Sd > 200 м (толщина 0,8 мм)

      Стойкость к абразивному истиранию (EN ISO 5470-1 - абразиметр Табера H22, 1000 г, 1000 с): не более 200 мг

      Ударопрочность (EN ISO 6271-1): не менее 20 Нм

      Адгезия к бетону (EN 1542): не менее 2,5 Н/мм2

      Адгезия к бетону после цикла замерзания-оттаивания (EN 13687-1): не менее 2,5 Н/мм2

      Cпособность к перекрытию трещин (EN 1062-7 A- статич.): не менее A3 (+23ºC); не менее A2 (0ºC); не менее A2 (-10ºC)

      Cпособность к перекрытию трещин (EN 1062-7 B - динамич.): не менее B3.1 (+23ºC); не менее B2 (-10ºC)

      Стойкость к сероводородной биохимической коррозии (после ускоренного 72-недельного периода оценки, эквивалентного периоду 11-14 годам в реальной канализационной системе):

      - Нет заметных изменений в прочности при растяжении и проницаемости.

      - Испытания на износостойкость показывают когезионное разрушение бетонного основания.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSikagard-7000-CR
    • Тип продукцииConcrete Protection
    • Группа продукцииChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Ss_32_80
    • Описание Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 15
    • Наименование OmniClassFluid Applied Waterproofing