Опубликуйте свои продукты
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaInject-1315
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииCrack Repair and Bonding Injections
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Описание Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Код CSI MasterFormat 201403 64 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Epoxy Injection Grouting
  • Номер OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Наименование OmniClassConcrete Rehabilitation Products