Опубликуйте свои продукты
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaLatex-600
  • Тип продукцииWaterproofing
  • Группа продукцииCementitious Waterproofing Coatings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалPolymer-modified cementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Описание Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Наименование OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing