Опубликуйте свои продукты
THERMOTEK MAX 7
Sika

THERMOTEK MAX 7

THERMOTEK® MAX 7 is type 7A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Cпецификация
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаThermotek_MAX_7
  • Тип продукцииThermotek®
  • Группа продукцииLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вМексика
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Описание Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Наименование OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing