Опубликуйте свои продукты
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWABO_CWWM_C
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints