Опубликуйте свои продукты
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    The Wabo®SeismicSafetyFlex system is an elastomeric molded cover plate system recommended for wider joint openings exposed to heavy loading or when design considerations call for the ability to accommodate multi-directional seismic movement. Independent metal plates integral to the rubber cover, allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing sides of the expansion joint
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWABO_SSF
    • Тип продукцииExpansion Joints
    • Группа продукцииParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints