Опубликуйте свои продукты
Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical
Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical
    Sika

    Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical

    Wabo®FlameGuard II (VFG) - Vertical is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWABO_VFG
    • Тип продукцииExpansion Joints
    • Группа продукцииArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints