Опубликуйте свои продукты
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWABO_WFT_C
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints