Опубликуйте свои продукты
Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.8 из 5 звезд2.8(6 отзывы)

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry. North American – Customized Service - Silfab’s 100% North American based team leverages just-in-time manufacturing to deliver unparalleled service, on-time delivery and flexible project solutions.

Features:
Ensures Maximum efficiency
Advanced Performance Warranty
Enhanced Product Warranty
Built By Industry Experts
Positive Tolerance
44 PPM Defect Rate
Light And durable
PID Resistant: Proven in accordance to IEC 62804-1

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Specification:
    Module Power: 350 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    nVmp: 38.9 Volts
    Imp: 9.02 Amps
    Voc: 47.5 Volts
    Isc: 9.61 Amps
    Module Efficiency: 17.9%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 77.56 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatible
    Warranty: 12 year product warranty; 25 year linear power performance guarantee

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSilfab-Solar-SLG-M-350-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Тип продукцииSolar
  • Группа продукцииSolar Panel
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Название по ССКПУ ООНPower sources
  • Код ССКПУ ООН2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Наименование OmniClassSolar Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты