Опубликуйте свои продукты
SILIKAL® FishTank System
Silikal® GmbH

SILIKAL® FishTank System

SILIKAL® FishTank System is a smooth, fast curing, methyl methacrylate coating for vertical and horizontal surfaces. It provides a crack bridging membrane as well as a smooth abrasion resistant top coat with excellent cleanability. SILIKAL® FishTank System is ideal for new projects as well as extensions and renovations. It reduces downtime to the minimum. It can be applied indoor and outdoor.

Cпецификация
  • Curing time: 1 hour
    Temperature resistance: -25 °C to +45 °C (+60 °C for short periods, e.g. for cleaning purposes)
    Chemical resistance: Refer to Silikal chemical resistance table
    Water Vapour Permeability: Class II (EN ISO 7783-2)
    Fire behaviour: Efl (EN ISO 13501)
    Thickness: 1 – 3 mm
    Colour Range: Please refer to Silikal Colour Concept

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsilikal_fish_tank_system
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииMMA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Код Uniclass 2015Ac_32_10_29
  • Описание Uniclass 2015Fish cultivating
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Наименование OmniClassResinous Flooring