Опубликуйте свои продукты
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    Простой и изысканный дизайн этого светильника формирует пространство оригинального, чистого и изящного стиля. Независимо от того, устанавливается ли светильник на опору, стену или пол, его контур усиливает выразительность чистого алюминия через минималистичные и простые линии, которые освещают пространство и показывают его истинный потенциал. Благодаря высокой стойкости к окислению и двойному окрашиванию, OUTLINE сочетает в себе функциональность и архитектурную выразительность, освещая пространство естественным очарованием.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOUTLINE
    • Тип продукцииProjectors
    • Группа продукцииOUTLINE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-14
    • Номер версии3
    • Высота (мм)345
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)52
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)