Опубликуйте свои продукты
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost для использования с различными облицовочными материалами или гипсокартоном - самая последняя разработка семейства. Состоит из встраиваемого корпуса из анодированного алюминия, который можно покрыть различными материалами как, например, гипсокартон, мозаика, керамическая или каменная плитка. Конструкция видимой части светильника также была разработана для различных типов отделки материала, что позволяет интегрировать светильник в архитектуру и создавать изящные световые эффекты.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаghost_for_cladding
    • Тип продукцииStep light
    • Группа продукцииGHOST FOR CLADDING
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии2
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201425 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Automation Control of Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)