Опубликуйте свои продукты
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    FOCUS - линейка прожекторов к основным характеристикам которых можно отнести: современный дизайн, механическую прочность и устойчивость к агрессивному воздействию среды, превосходную точность оптики, абсолютный визуальный комфорт, прекрасную светоотдачу, возможность создавать гибкие решения по освещению, простоту установки и обслуживания.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnanofocus_ground_stake
    • Тип продукцииProjectors
    • Группа продукцииNANOFOCUS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии2
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (76)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)