Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Недоступно в Соединенные Штаты
Similor Kugler
Отслеживать
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Projection 225 mm, swivel spout
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5-00930-100-094
Тип продукции
SK Citypro Liberty
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-08-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Масса нетто (кг)
2.57
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Швейцария
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Загрузить
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Загрузить
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Загрузить
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Загрузить
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Загрузить