The fire curtain system Fire PROtec² EW30-C2 is a fire barrier with a classification of EW30 (limited heat radiation for more than 30 minutes). The fire curtain Fire PROtec² EW30 is wall mounted on the side facing the fire. Developing the Fire PROtec² EW30-C2, the main focus was to keep the headboxes small (150x182 mm with a maximum curtain size of 2.80 x 3 m and 180x212 for max curtain size of 4.40 x 4.47 m) and the visual quality high. The curtain will be delivered as a construction kit and can be mounted and installed easily which saves both time and money. Especially the "snap-in" mechanism considerably facilitates the installation of the pre-fabricated roller unit. As for the control units, SIMON PROtec offers two possibilities (with and without emergency power, + emergency open) with an approved locking panel. The fire curtain Fire PROtec² EW30- C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |