Опубликуйте свои продукты
Simon 860 Recessed
Simon

Simon 860 Recessed

The recessed modules integrate flush with ceilings, providing a sleek and minimalist finish. The clip-in installation system makes mounting straightforward and ensures easy maintenance or adjustments without compromising the design.
Cпецификация
  • A fully recessed family designed for seamless integration, it features an IP20 rating, CRI>90, and lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is highly efficient with up to 150 lm/W and offers Opal, Microprismatic, and Low UGR optics for glare control. DALI 2 compatibility allows for advanced light management, and the system supports certifications like BREEAM and WELL.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsimon-860-recessed
  • Тип продукцииSimon 860
  • Группа продукцииSimon 860
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-12-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)45
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество