Опубликуйте свои продукты
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 13mm thick and 200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

This product is only available on the French market.

Cпецификация
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFR_PW_D72-48
  • Тип продукцииPartitions & Interior walls
  • Группа продукцииPrégymétal
  • Дата публикации2024-01-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки

Доступно в регионах:

Европа
Франция