Опубликуйте свои продукты
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT
Siniat France

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 из 5 звезд3.9(7 отзывы)

DESCRIPTION :

Siniat Defentex is a plasterboard composed of a reinforced gypsum plaster core encased in, and firmly bonded to non-woven liners. Board type according to EN 520 is DEFH1IR. Class of Reaction to fire performance is A1. 

BENEFITS :

  • Dimensionally stable, reliable airtightness
  • Quick and easy to cut and install saving time and reducing installed cost
  • Water, weather and mould resistant, can be left exposed on site.
Cпецификация
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFR_TWF_05_DEFENTEX
  • Тип продукцииWood Construction
  • Группа продукцииWood Construction Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНWallboard
  • Код ССКПУ ООН30161501
  • Код Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
  • Описание Uniclass 2015Timber frame panels
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Наименование OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Доступно в регионах:

Европа
Франция