Опубликуйте свои продукты
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Cпецификация
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFR_PW_PREGYBOIS
    • Тип продукцииPartitions & Interior walls
    • Группа продукцииPrégymétal
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-04-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_11_90
    • Описание Uniclass 2015Timber wall systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Наименование OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions