Опубликуйте свои продукты
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
    Siniat France

    Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    The "anti-burglary" tests are carried out in accredited laboratories according to the following standards: 

    > EN1627 and EN1630 test standards Performance level CR1 to CR6 > CNPP A2P certification mark  Performance level BP1 to BP3  Each performance level is defined according to :  > The minimum resistance time of the wall > The total time of the test > The type of tools used for the break-in

    Cпецификация
    • A system developed for the light partition walls, with a reinforced protection level in collective housing or similar (student residences, hotels, etc.)
      > Between dwellings
      > Between dwellings and traffic areas

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFR_SW_SECURBLOCK
    • Тип продукцииPartitions & Interior walls
    • Группа продукцииPrégymétal
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-03-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWallboard
    • Код ССКПУ ООН30161501
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Описание Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions