Уникальная ссылка: | DK_WON_CD_60_18_ceiling |
---|---|
Брэнд: | Siniat PL |
Тип продукции: | Ceilings |
Группа продукции: | Suspended ceilings |
Дата публикации: | 2017-09-20 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/sufity-podwieszane |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/sufity-podwieszane |
Техническое описание: | http://systemynida.pl/siniat_karty/Siniat-Sufity-podwieszane-NIDA-Sufit-DK... |
Видеоинструкции: | https://youtu.be/KmlsX_b9b8I |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/siniat-pl/product/dk_won_cd_60_18_ceiling
Основной материал: | Gypsum |
---|---|
Вспомогательный материал: | Steel |
Разработано в: | Poland |
Страна-производитель: | Poland |
Категория BIMobject: | Строительство - Потолок |
---|---|
Классификация IFC: | Ceiling |
Название по ССКПУ ООН: | Gypsum board |
Код ССКПУ ООН: | 30161509 |
Uniclass 1.4 Код: | JK10 |
Uniclass 1.4 Описание: | Plasterboard dry lining/partitions/ceilings |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Описание: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_30_25_10_10 |
Uniclass 2015 Описание: | Board suspended ceiling systems |
NBS Reference Код: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Описание: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceilings |
Номер OmniClass: | 23-15 19 00 |
Наименование OmniClass: | Ceiling Coverings, Claddings, and Linings |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Название | Значение |
---|---|
Application | Ceiling |
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Thickness | 228 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию