Опубликуйте свои продукты
GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems
Siniat UK

GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems

For use with the GTEC Acoustic Homespan Partition System. Siniat BIM objects for GTEC Partition System have been grouped based on the board type and fire performance. • 30min System - Acoustic Performance (RwdB): 40-43/ Height:2.7-2.8m / Thickness: 74-80mm /Fire Resistance (BS): 30min. Siniat System references: AHP001/002/003/004 Siniat GTEC Metal Stud Partitioning is an economical, friction-fit system for assembling internal partitions. The unique design of the components ensures high strength, easy installation and a higher performing alternative to traditional timber frame partitions. Please refer to the Siniat GTEC Drywall Manual for performances and system reference.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAHP
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииGTEC Partition System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-10-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Гипсокартон/волокно/гипсовые плиты
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНGypsum board
  • Код ССКПУ ООН30161509