Опубликуйте свои продукты
Şişecam Climax T 80
Şişecam Climax T 80
    Sisecam Flat Glass

    Şişecam Climax T 80


    • Şişecam's temperable Low-E coated glass.
    • Contributes to the reduction of heating loads in buildings thanks to its thermal insulation.
    • No compromise on natural daylight and transparency thanks to its high light transmittance.
    • Maximum benefit from solar heat.
    • Low internal and external reflectance.
    • Provides safety due to its temperability feature.

    Areas of Use

    It offers proper solutions for residence, office, and hospital projects, as well as shop and display windows, in cold climate regions.

    Production Method

    Off-line coated glass produced by depositing multi-layered metals/metal oxides onto float or tinted glass through “magnetically enhanced vacuum sputtering” technology.

    Size and Thickness

    Thickness (mm): 4.0 & 6.0 & 8.0

    Standard sizes (mm): 3210* 2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Dimensional tolerances are ±5 mm for all nominal sizes. Please consult Şişecam for different size and thickness requests.

    Quality

    Manufactured in accordance with "EN 1096 Glass in Building - Coated Glass ".

    Cпецификация
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Neutral 80/64

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 77%

      Daylight External Reflectance: 12%

      Daylight Internal Reflectance: 13%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 52%

      Solar Energy External Reflectance: 23%

      Solar Energy Absorption: 25%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 63%

      Shading Coefficient: 0.72

      UV Transmittance: 39%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #3

      Outer Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Inner Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Neutral 80/64

      Calculation Standard: EN-410

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsisecam-climax-t-80
    • Тип продукцииSisecam Low-E Glass
    • Группа продукцииSisecam Temperable Low-E Glass
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-01-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCПанель
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Описание Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Наименование OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit