Опубликуйте свои продукты
Şişecam Duosol T 50 Ultra Clear
Sisecam Flat Glass

Şişecam Duosol T 50 Ultra Clear


  • Şişecam’s temperable Solar Low-E coated glass.
  • Provides both solar control and thermal insulation with a single coating.
  • Contributes to reducing cooling and heating loads in buildings thanks to its optimum light transmittance and effective solar control.
  • Provides safety due to its temperability feature.
  • No compromise on transparency.

Areas of Use

It offers proper solutions for offices, hotels, hospitals, and mixed-use projects.

Production Method

Off-line coated glass produced by depositing multi-layered metals/metal oxides onto float or tinted glass through “magnetically enhanced vacuum sputtering” technology.

Size and Thickness

Thickness (mm): 4.0 & 6.0 & 8.0 & 10.0

Standard sizes (mm): 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

Dimensional tolerances are ±5 mm for all nominal sizes. Please consult Şişecam for different size and thickness requests.

Quality

Manufactured in accordance with "EN 1096 Glass in Building - Coated Glass ".

Cпецификация
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 50/27

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 50%

    Daylight External Reflectance: 17%

    Daylight Internal Reflectance: 19%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 24%

    Solar Energy External Reflectance: 38%

    Solar Energy Absorption: 38%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 27%

    Shading Coefficient: 0.31

    UV Transmittance: 19%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 50/27

    Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsisecam-duosol-t-50-ultra-clear
  • Тип продукцииSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Группа продукцииSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-01-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCПанель
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Описание Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Наименование OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit