Опубликуйте свои продукты
Şişecam Duosol T 70 Ultra Clear
Şişecam Duosol T 70 Ultra Clear
    Sisecam Flat Glass

    Şişecam Duosol T 70 Ultra Clear


    • Şişecam's temperable Solar Low-E coated glass.
    • Provides both solar control and thermal insulation with a single coating.
    • Contributes to reducing cooling and heating loads in buildings thanks to its high light transmittance and solar control.
    • Provides safety due to its temperability feature.
    • Low internal and external reflection.
    • No compromise on transparency.
    • A non-temperable option with the same color and performance under the name Şişecam Duosol 70.

    Areas of use

    It offers proper solutions for projects requiring low reflectance, such as store windows, residences with view, and hotels.

    Production method

    Off-line coated glass produced by depositing multi-layered metals/metal oxides onto float or tinted glass through “magnetically enhanced vacuum sputtering” technology.

    Size and Thickness

    Thickness (mm): 4.0 & 6.0 & 8.0 & 10.0

    Standard sizes (mm): 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Dimensional tolerances are ±5 mm for all nominal sizes. Please consult Şişecam for different size and thickness requests.

    Quality

    Manufactured in accordance with "EN 1096 Glass in Building - Coated Glass ".

    Cпецификация
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 70/40

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 71%

      Daylight External Reflectance: 11%

      Daylight Internal Reflectance: 12%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 40%

      Solar Energy External Reflectance: 36%

      Solar Energy Absorption: 25%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 42%

      Shading Coefficient: 0.48

      UV Transmittance: 27%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 70/40

      Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsisecam-duosol-t-70-ultra-clear
    • Тип продукцииSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Группа продукцииSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-01-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCПанель
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Описание Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Наименование OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit