Опубликуйте свои продукты
Şişecam Ecosol 62 Ultra Clear
Şişecam Ecosol 62 Ultra Clear
    Sisecam Flat Glass

    Şişecam Ecosol 62 Ultra Clear


    • Şişecam’s Solar Low-E coated glass.
    • Provides both solar control and thermal insulation with a single coating.
    • Contributes to reducing cooling and heating loads in buildings thanks to its high light transmittance and solar control.
    • No compromise on transparency.
    • A temperable option with the same color and performance under the name Şişecam Ecosol T 62.

    Areas of Use

    It offers proper solutions for residence, school, and housing projects.

    Production Method

    Off-line coated glass produced by depositing multi-layered metals/metal oxides onto float or tinted glass through “magnetically enhanced vacuum sputtering” technology.

    Size and Thickness

    Thickness (mm): 4.0 & 6.0

    Standard sizes (mm): 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Dimensional tolerances are ±5 mm for all nominal sizes. Please consult Şişecam for different size and thickness requests.

    Quality

    Manufactured in accordance with "EN 1096 Glass in Building - Coated Glass".

    Cпецификация
    • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Ultra Clear 62/44

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 64%

      Daylight External Reflectance: 24%

      Daylight Internal Reflectance: 20%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 43%

      Solar Energy External Reflectance: 39%

      Solar Energy Absorption: 18%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 45%

      Shading Coefficient: 0.52

      UV Transmittance: 32%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Ultra Clear 62/44

      Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsisecam-ecosol-62-ultra-clear
    • Тип продукцииSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Группа продукцииSisecam Solar Control Low-E Glass
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-01-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCПанель
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Описание Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Наименование OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit