Опубликуйте свои продукты
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Cпецификация
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSpira
    • Тип продукцииBathroom commode Skåform
    • Группа продукцииSpira
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)625
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets