Опубликуйте свои продукты
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
    Skema

    STAR K - SPC Flooring

    Star K is Skema's best seller, a wood-effect floor with large planks and excellent dimensional stability. Highly resistant to wear and tear, it is ideal for high-traffic environments. Totally waterproof and non-slip, it can be laid in bathrooms, spas and gyms.
    Cпецификация
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstar-k
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSPC Flooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1828.8
    • Ширина (мм)218
    • Глубина (мм)6
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl

    Доступно в регионах:

    Европа