Опубликуйте свои продукты
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • 6 Volt DC Plug-in Adapter (must be ordered separately for Less Adapter/Transformer (-LT) faucets)
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfaucets_optima_eaf-200
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииHardwired Powered Sensor Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка