Опубликуйте свои продукты
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Flush volumes to meet water-efficiency goals
  • Unique cover design isolates threads from water source, protecting threads from harsh water conditions
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • ADA-compliant, metal oscillating, non-hold open handle with triple seal handle packing keeps fixture from exceeding intended flush volume
  • Locking, vandal-resistant stop cap prevents tampering
  • Adjustable tailpiece accommodates different widths
  • High copper, low zinc brass casting for dezincification resistance ensures long life
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_crown-120
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка