Опубликуйте свои продукты
Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_royal_111-smo
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка