Опубликуйте свои продукты
EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Rush Street® faucets and soap dispensers
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhand-dryers_optima_EHD-420
  • Тип продукцииHand Dryers
  • Группа продукцииOptima®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Описание Uniclass 2015Hand driers
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка