Опубликуйте свои продукты
EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

Features

  • Hygienic hand drying solution
  • 14 second dry time
  • Electric Specifications: 110-120V – 7-7.7 Amps, 770-915 Watts, 50/60 Hz
  • Meets ADA requirements without the need of a recess kit
  • Adjustable speed and sound (High-Low)
  • Adjustable Heat (High-Low-Off)
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Weight: 8-10 lbs.
  • Vandal resistant cover design
  • Suggested Mounting Heights for Ideal Performance (from floor to bottom of dryer): Men: 45” (114 cm), Women: 43” (109 cm), Teenagers: 41” (104 cm), Children: 35” (89 cm), ADA: 37” (94 cm). Note: When mounting for any user ensure that it is mounted below the 48” ADA Maximum
  • Can install multiple units on one circuit
  • 35-second lockout feature if hands are not removed
  • Externally visible Red LED light that flashes error codes to assist in troubleshooting and identify if filter has been clogged
  • Virtually maintenance free
  • Air temperature of up to 141°F (61°C) at a 72°F (22°C) ambient room temperature at the hands (4 inches [102 mm] below air outlet).
  • Quantity Recommendations: 1 dryer for every 2 sink stations is sufficient for most applications. For high traffic applications we suggest 1 dryer per sink station.
  • Variations: Available in 2 finishes/colors
  • Optional Add Ons: Wall Guards (White, Black, Stainless)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhand-dryers_optima_EHD-701
  • Тип продукцииHand Dryers
  • Группа продукцииOptima®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Описание Uniclass 2015Hand driers
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit