Опубликуйте свои продукты
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle
  • Secure, anti-rocking 3-point tank mounting system
  • Powered by Flushmate® brand pressure assisted flushing
  • technology to achieve 1,000g MaP score
  • Over 60 ft (18.3 m) drainline carry performance
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Smooth, quiet cable activated flush handle - right hand
  • Fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat and wax ring not included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииPressure Assist
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка