Опубликуйте свои продукты
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Sloan Valve

WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

4.6 из 5 звезд4.6(18 отзывы)
SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Cпецификация
    • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Transformer Options
    • One EL-386 Transformer serves one (1) Optima® closet/urinal Flushometer
    • One EL-451 Transformer serves up to eight (8) Optima® closet/urinal Flushometers. Specify part number and number of transformers required accordingly
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаurinal-combos_weus-10001302
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииUrinal Flushometer Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Описание Uniclass 2015Urinal systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка