Опубликуйте свои продукты
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Архив

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFK401
  • Тип продукцииOutline
  • Группа продукцииShower Chair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)384
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПолированное покрытие
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)4.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56