Опубликуйте свои продукты
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. See section Spare parts. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDK1001
  • Тип продукцииSideline
  • Группа продукцииSoap Basket Straight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)205
  • Глубина (мм)117
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.362
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка