Опубликуйте свои продукты
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Sideline - Corner Soap Basket, Double in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar corner soap basket is also available under Home and House series.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDK1022
  • Тип продукцииSideline
  • Группа продукцииSoap Basket Corner
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)295
  • Ширина (мм)207
  • Глубина (мм)207
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.235
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка