Опубликуйте свои продукты
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDK3001
  • Тип продукцииSideline
  • Группа продукцииSoap Basket Straight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)55
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)95
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.626
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка