Опубликуйте свои продукты
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

OUTLINE – Retractable Clothes Line in polished chrome. Pair Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way Length including the line 2500mm Max load 6 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFK480
  • Тип продукцииOutline
  • Группа продукцииRetractable Clothes Line
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.416
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка