Опубликуйте свои продукты
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

House - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRK341
  • Тип продукцииHouse
  • Группа продукцииToilet Roll Holder
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)140
  • Глубина (мм)35
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.235
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка