Опубликуйте свои продукты
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка200_Smoke_Curtain
  • Тип продукцииFire protection
  • Группа продукцииSmoke curtains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Описание Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Номер OmniClass23-17 21 15 13
  • Наименование OmniClassSmoke Curtains
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION